Опубликуйте свои продукты
Cabinet speaker SAFE-10P-54T
DNH

Cabinet speaker SAFE-10P-54T

10W plastic IP55 rated cabinet speaker fitted with separate internal compartment for electronic components. Often used in indoor applications and bathrooms on ships. Safe10P-54(T) is tested and certified according EN54-24
Cпецификация
  • Material/Color: ABS / RAL9010 Mounting: 4 screws Termination: Screw terminal Weight: 0.8 kg IP Rating: IP55 / 21C Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 10 W SPL 1W/1m:: 87 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 17000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 115° / 70° Options: Color / Impedance / Label
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsafe-10p-54t
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио