Опубликуйте свои продукты
Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)
DNH

Bi-directional speaker CAPEEX-6(T)

An extensively certified bi-directional speaker made from aluminum. Used for cabins, hallways, etc. in hazardous areas. This variation is delivered with a mounting bracket instead of a wall mounting base.
Cпецификация
  • Material/Color: Aluminium / Anodized Mounting: Aluminum Bracket Termination: e-chamber / Screw terminal Weight: 3.6 kg IP Rating: IP54 Min/Max amb temp: -20 °C / 40 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 97 db Effective freq. Range: 160 - 16000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 200° / 40° Options: Impedance / Label
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаcapeex-6t
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио