Опубликуйте свои продукты
Junction box JBP-120EExeN
DNH

Junction box JBP-120EExeN

A small and lightweight Ex junction box with up to 6 possible M20 entries, and an earthing plate. The product is delivered standard with a 2.5mm Wago Ex terminal, and 3 Ex cable glands and 4 Ex blind plugs unmounted.
Cпецификация
  • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: 4 screws Termination: Earth plate / Wago 264 terminal Weight: 0.4 kg IP Rating: IP66 / IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 50 °C Rated power: 1 W
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаjbp-120eexen
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио