Опубликуйте свои продукты
LoudspeakerDPD-10-54(T)
DNH

LoudspeakerDPD-10-54(T)

If the speaker is used for fire and emergency announcement, it must comply with EN54-24. The DNH loudspeaker DPD-10-54(T) is tested and certified according to EN54-24.
Cпецификация
  • Material/Color: PC/ABS - (5VA) / RAL7035 Mounting: PA-6 Swivel Bracket Termination: Screw terminal Weight: 3.3 kg IP Rating: IP55 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 6 W SPL 1W/1m:: 90 db SPL Rated Power: 98 db Effective freq. Range: 100 - 16000 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdpd-10-54t
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио