Опубликуйте свои продукты
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
Horn speaker DSP-25EExmN(T)
    DNH

    Horn speaker DSP-25EExmN(T)

    The DSP-25EExmN(T) is the original Ex plastic horn speaker. The model can be ordered with different transformers for more choices of tappings and power ratings. It has extensive certification, dual M20 entries in the back lid for easy cable mounting and supports loop in loop out.
    Cпецификация
    • Material/Color: Anti-static PA / Black Mounting: Bracket Termination: E-chamber / Screw terminal Weight: 4.0 kg IP Rating: IP66 Min/Max amb temp: -50 °C / 55 °C Rated power: 25 W SPL 1W/1m:: 108 db SPL Rated Power: 120 db Effective freq. Range: 375 - 7500 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 98° / 29° Options: Impedance / Label / Transformers / moulded permanent cable
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdsp-25eexmnt
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-10
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вНорвегия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио