Опубликуйте свои продукты
Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)
DNH

Horn loudspeaker HS-15 EExmNMF(T)

A fully maintenance free Ex aluminium horn loudspeaker. The unit is supplied with a permanently encapsulated cable according to the client’s specification. The product is anodized and powder coated, for excellent corrosion resistance, and can be delivered in different colors.
Cпецификация
  • Material/Color: Aluminium / RAL7035 Mounting: Bracket Termination: Cable Weight: 3.1 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -50 °C / 60 °C Rated power: 15 W SPL 1W/1m:: 105 db SPL Rated Power: 116 db Effective freq. Range: 410 - 7000 Hz Dispersion (-6dB) 1kHz / 4kHz: 140° / 40° Options: Color / Impedance / Label
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаhs-15-eexmnmft
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио