Опубликуйте свои продукты
TUNNEL-40-54(T)
DNH

TUNNEL-40-54(T)

DNH largest flare, tailormade for tunnel projects. Tunnel40-54(T) is tested and certified according EN54-24
Cпецификация
  • Material/Color: ABS - (5VB) / Black Mounting: Stainless steel bracket Termination: Ceramic terminal Weight: 13 kg IP Rating: IP67 Min/Max amb temp: -40 °C / 90 °C Rated power: 40 W SPL 1W/1m:: 113 db SPL Rated Power: 127 db Effective freq. Range: 100 - 13000 Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtunnel-40-54t
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вНорвегия
  • Страна-производительНорвегия
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Аудио