Опубликуйте свои продукты
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel/waste bin combination RODX602E

    Paper towel dispenser - waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folded front cover, cylinder lock with Franke standard key, loading capacity 500 - 800 pcs. of paper depending on convolution, waste bin with approx. 23 liter capacity, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 408 x 1145 x 169 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 169.00 mm
      Overall height 1,145.00 mm
      Overall width 408.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 800
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 23
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000090060
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1145
    • Ширина (мм)408
    • Глубина (мм)169
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)10.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers
    • Номер OmniClass23-31 25 19 13
    • Наименование OmniClassPaper Towel Dispenser With Disposal Units

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка