Опубликуйте свои продукты
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
Domal TOP TB75 Windows
    Domal

    Domal TOP TB75 Windows

    It represents the avant-garde solution to reach the most stringent thermal insulation requirements thanks to the possibility of access at the tax deductions in any climate zone with just the double glass. Also for its sealing performance, this system is confirmed the best choice by any customer. It is available in all the aesthetic lines of vent and glazing bead (rounded, squared, edged and loft aesthetics).
    Cпецификация
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 75mm - Vent depth: 84.5mm - Sightline lateral section: 89.3mm - Sightline central section: 117.5mm - Sightline transoms: 72 to 160mm - Glass site in vent: 22mm - Frame overlap: 22.5mm - Glass depth: up to 70.5mm - Hardware: European Groove PERFORMANCE: - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 44 (-2;-5) dB with glass Rw= 44 dB and Rw(C;Ctr)= 46 (-2;-6) dB with glass Rw= 47 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK - Burglar resistance (UNI EN 1627-1630: 2016): RC3
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomal_aluminium_window_toptb_75
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminum Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-04-05
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)75
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows