Опубликуйте свои продукты
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
Domal TOP TB65 Wood Windows
    Domal

    Domal TOP TB65 Wood Windows

    Developed on the basis of the Domal system par excellence, the new aluminum-wood guarantees high sealing performance also meeting the most demanding requests for thermal insulation. Modern and traditional at the same time, wood enhances the personality of each environment, adapting to any context. The external aluminum ensures durability and extraordinary ease of maintenance.
    Cпецификация
    • DIMENSIONS: - Frame depth: 68.8mm - Vent depth: 92.8mm - Sightline lateral section: 109.6mm - Sightline central section: 157.2mm - Sightline transoms: 90mm - Glass site in vent: 23mm - Frame overlap: 25mm - Glass depth: up to 59mm - Hardware: Alu16 - Insulation system: central gasket in EPDM - Foam PERFORMANCE: - Air permeability (UNI EN 12207 – UNI EN 1026): Class 4 (600 Pa) - Watertightness (UNI EN 12208 – UNI EN 1027): E1500 - Wind resistance (UNI EN 12210 – UNI EN 12211): C5 (2000 Pa) - Sound insulation (ISO 717-1): Rw (C;Ctr)= 41 (-2;-5) dB with glass Rw= 42 dB and Rw(C;Ctr)= 45 (-1;-5) dB with glass Rw= 49 dB - Thermal insulation (UNI EN ISO 10077-2): Uw= 1,31 W/m2K with glass Ug= 1,0 W/m2K and psi= 0,036 W/mK
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdomal_aluminum_window_toptb_65_wood
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииAluminum Windows
    • ТипДемонстрация (модель)
    • Дата публикации2019-10-16
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)65
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНWindows
    • Код ССКПУ ООН301716
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Описание Uniclass 2015Window systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Номер OmniClass23-17 13 00
    • Наименование OmniClassWindows
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows