Опубликуйте свои продукты
Curaflex Nova® Multi
DOYMA GmbH & Co

Curaflex Nova® Multi

  • Sealing of penetrations
  • Use in on-site casing or waterproof concrete core bore (white tank)
  • High variability
  • With ITL system for optimal contact pressure – can also be
    installed with a cordless screwdriver
  • With DDE (DOYMA DIAMETER EXTENSION), modular
    gasket insert, thus high variability. Reversible adaptability to
    the media pipe
  • Permanently sealed – no need to re-tension later (maintenance-free)
  • Integrated plug seal, easy to assign later
  • Greater sealing performance of the gasket insert thanks to DOYMA-Grip
Cпецификация
    • Certified under FHRK test regulation GE 101 without radial
    • load as per 4.3.2 (no. G 30 322-2-3) - FHRK 45 D10
    • Gas and water-tight
    • Radon-tight – according to FHRK information sheet MB101
    • meets the requirements for radon precautionary areas
    • Bending of medium pipes up to 8º is possible
    • Can accommodate axial movements
    • 45 mm sealing width
    • DN 100 plugged sealing and from 20–63 mm
    • DN 200 plugged sealing and from 108–160 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCuraflex-Nova-Multi
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииCuraflex Nova®
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалРезина
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants