Опубликуйте свои продукты
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings without basements.

  • Single-compartment house lead-in as a round version.
  • Use in unfinished structures to be made from waterproof concrete.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
  • No on-site leak test in accordance with DVGW G459-1 required
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQuadro-Secura3
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииQuadro-Secura® house lead-ins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants