Опубликуйте свои продукты
Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements
DOYMA GmbH & Co

Quadro-Secura® single-compartment building owner’s package for buildings with basements

  • Single-compartment house lead-in with sealing on both sides.
  • Additional seal flange on the outside wall in accordance with DIN 18533 for sealing tanking membranes (black tank).
  • Also suitable for waterproof concrete core bores and twin/element walls.
  • For the following building services: gas, water, electricity and telecommunications.
  • Completely equipped with the required accessories.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQuadro-Secura4
  • Тип продукцииSealing systems
  • Группа продукцииQuadro-Secura® house lead-ins
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-05
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCОбъект
  • Номер OmniClass23-13 25 13 13 13
  • Наименование OmniClassFire Safing Sealants