Опубликуйте свои продукты
Enter
DRE

Enter

ENTER is a reinforced door designed to be used as interior entrance door in residential buildings and in public service buildings.

Cпецификация
  • STANDARD OPTIONS
    - door leaf frame made of MDF additionally reinforced with two flat metal bars
    - tubular chipboard core
    - external HDF board - flat or with decorative milling
    - 3 silver screw-in pivot hinges
    - straight edge or R2.5 edge (in CPL laminates, except for white, milky white, gray - only for ENTER 0)
    - main mortise lock with cylinder insert*
    - upper mortise deadbolt lock with cylinder insert*
    * cylinder inserts available as a 2-pc set with Master Key system
    - available in the "90E" investment width (door clearance 900 mm at 90 degrees opening angle)

    OPTIONS AVAILABLE WITH EXTRA CHARGE
    - surface finished with 0,7 mm thick CPL laminates (straight edge only, on request)
    - spy hole - supplied separately
    - AXA DDS1 or AXA DDS2 digital spy cam - supplied separately
    - stainless steel threshold - width 70 mm
    - drop seal
    - door without upper lock (discounted price)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаenter
  • Тип продукцииInterior Entrance Doors
  • Группа продукцииReinforced doors
  • ТипСборка (несколько объектов)
  • Дата публикации2024-11-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вПольша
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код ETIMEC003535
  • Название ETIMInterior door (complete with frame)
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Описание Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors