Опубликуйте свои продукты
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen
    Drive Medical

    Drive Medical 13508 3 Panel Privacy Screen

    • Sturdy, 1" diameter anodized aluminum tubing.
    • Screens are 6 mil flame retardant bacteriostatic white vinyl.
    • Four, 3" hooded casters.
    • Easy-to-maintain and clean.
    • Each hinged panel measures: 56" (H), 27 ½" (W).

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #PrivacyScreen #3PanelPrivacyScreen #WhitePrivacyScreen

    Cпецификация
    • Carton Shipping Weight: 20 lbs.
      Overall Height: 70.5"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 15 lbs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrive-Medical-13508-3-Panel-Privacy-Screen
    • Тип продукцииPrivacy Screen
    • Группа продукции3 Panel
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products