Опубликуйте свои продукты
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode
    Drive Medical

    Drive Medical RTL11158KDR Steel Folding Frame Commode

    • Easy, tool-free assembly.
    • Easily opens and folds for storage and transportation.
    • Durable plastic snap-on seat and lid.
    • Powder-coated steel-welded construction.
    • Plastic arms for added comfort.
    • Includes 7.5 qt commode bucket with carry handle, cover and splash shield.

    As Featured on Amazon.com

    #DriveMedical #Commode #FoldingCommode #SteelCommode

    Cпецификация
    • Carton Shipping Weight: 17.5 lbs
      Seat Dimensions: 13.75" (W) x 16.25" (D)
      Seat Height: 17.0" X 23.0"
      Warranty: Limited Lifetime
      Weight: 13 lbs
      Weight Capacity: 350 lbs
      Width: 18.125" between arms | 22.25" Outside

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDrive-Medical-RTL11158KDR-Steel-Folding-Frame-Commode
    • Тип продукцииCommode
    • Группа продукцииFolding
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код CSI MasterFormat 201411 73 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Patient Care Equipment
    • Номер OmniClass23-25 45 00
    • Наименование OmniClassPatient Care Products