Опубликуйте свои продукты
DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)
DUCO

DucoFlex Connection piece 45° D160/D160 (M/M)

The connection piece 45° with joint D160 - D160 is used to make a quick and good connection in a 45° bend between ducts (extract or supply) with an inner diameter 160 mm and to a DucoBox with a connection D 160.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducoflex-connection-piece-45-d160-d160-m-m
  • Тип продукцииMechanical Ventilation
  • Группа продукцииAccessories
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-07-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)169
  • Ширина (мм)200
  • Глубина (мм)200
Связанные
  • Основной материалПолипропилен
  • Вспомогательный материалElastomer
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
  • Масса нетто (кг)0.22
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
  • Код ETIMEC010121
  • Название ETIMBend round air duct

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Великобритания
Нидерланды