Опубликуйте свои продукты
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille
    Price Industries

    500/600 - Steel/Aluminum Louvered Grille

    4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)

    The 500 Series Louvered Grille uses adjustable (supply) or fixed (return) blades to control airflow and provide a supply or return unit with minimal see-through.

    Typical Applications

    Most commonly used in sidewall applications, 500/600/700 Series is available with both supply and return construction options. With a variety of different frame styles, the louvered grilles can easily be integrated into most ceiling and surface mount applications.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
      • Models
        • Supply (510/520)
        • Return (530/535/510Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (535)
        • 3/4 in. (510/520/530/510Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (510Z)
        • 45° (530/535)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (5xxFR)
        • Filter frame (5xxFF)
        • Filter frame, fire rated (5xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка500-supply-return
    • Тип продукцииGrilles
    • Группа продукцииGrilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-12-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код ETIMEC010633
    • Название ETIMDisplacement grille
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_03
    • Описание Uniclass 2015Air grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Наименование OmniClassReturn Air Grilles

    Доступно в регионах:

    Северная Америка