Опубликуйте свои продукты
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
SCD - Square Cone Diffuser
    Price Industries

    SCD - Square Cone Diffuser

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)

    The Square Cone Diffuser (SCD) features a highly engineered, aerodynamic backpan and cone assembly that creates a horizontal 360° radial air pattern. The SCD promotes rapid mixing, temperature equalization, and velocity reduction with industry-leading low pressure drop and sound generation. Ideal for VAV applications with high turndown rates, the SCD maintains a consistent, stable air pattern even as air volume is reduced, minimizing dumping and drafts.

    Typical Applications

    The Square Cone Diffuser, or SCD, is ideal for use in ceiling applications and is compatible with most standard ceiling styles.

    Cпецификация
    • Construction Options

      • Material
        • Steel (SCD)
        • Aluminum (ASCD)
      • Core
        • 3 cone
        • 4 cone (24 in. x 24 in. face size only)
      • Options
        • Fire rated construction (SCD-FR /SCDA-FR)
        • Adjustable pattern deflectors (SCDA/ASCDA/SCDA-FR)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаscd-square-cone-diffuser
    • Тип продукцииDiffusers
    • Группа продукцииDiffusers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-11-29
    • Номер версии1
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
    • Описание Uniclass 2015Air diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11
    • Наименование OmniClassVentilation Diffusers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка