Опубликуйте свои продукты
DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP
DUCO

DUCOTwin 120 ZR (AK) CAP

In this version, the sun shading fabric is mounted on a projection arm, which first moves vertically downward and then automatically extends at an angle of up to 90°. This prevents solar heat from entering while still allowing sufficient natural light indoors, ensuring a comfortable indoor environment.

In the CAP version, the screens cannot be coupled. In addition, the CAP version must always be installed with wind protection of 50 km/h, as it is not available in a FIX version.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаducotwin-120-zr-ak-cap
  • Тип продукцииWindow Ventilation
  • Группа продукцииAir Vents With Screens
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2026-10-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вБельгия
  • Страна-производительБельгия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
  • Код ETIMEC001142
  • Название ETIMWindow ventilator

Доступно в регионах:

Европа
Бельгия
Нидерланды