Опубликуйте свои продукты
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
Model KX Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model KX Aluminum Vent Cap

    The new KX vent cap is ideal for residential ventilation applications such as storage rooms, attics, basements, as well as bathroom / kictchen exhaust. The clean square design is a perfect match for contemporary and classic building alike. Insect screens can be added as an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Cпецификация
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodel_kx-vent-cap
    • Тип продукцииVent Caps
    • Группа продукцииVent Caps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 13
    • Наименование OmniClassWall Ventilation Diffusers