Опубликуйте свои продукты
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
Model SFX Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model SFX Aluminum Vent Cap

    The SFX vent cap is identical to the SX with an exception of the hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is necessary and not already carried out by the building design. Insect screens are an option.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Cпецификация
    • Material: Aluminum (10 Mesh), Stainless Steel (3 Mesh)
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 3", 4", 5", 6", 7", 8", 10", 12"

      Optional Screens: 10 Mesh, 3 Mesh (Upon Request)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmodel_sfx-vent-cap
    • Тип продукцииVent Caps
    • Группа продукцииVent Caps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-07-08
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Немеханическая вентиляция
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 13
    • Наименование OmniClassWall Ventilation Diffusers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка