Опубликуйте свои продукты
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
D-Code Shower tray White  900x900 mm - 720102
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 900x900 mm - 720102

    4.3 из 5 звезд4.3(13 отзывы)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    Cпецификация
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square - 720102000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 900x900 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Square, Antislip - 720102000000001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаD-Code-Shower-tray-900x900-mm-720102
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииShower tray
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)85
    • Ширина (мм)900
    • Глубина (мм)900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)12.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011443
    • Название ETIMShower tray
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures