Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat 379x507x43 mm - 006239

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Suitable for barrier-free applications
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
    • With slow close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Toilet seat, White High Gloss, Automatic close, 379x507x43 mm - 0062390000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuraStyle-Toilet-seat-379x507x43-mm-006239
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)379
    • Глубина (мм)507
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалDuroplast
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительБолгария
    • Масса нетто (кг)3.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste