Опубликуйте свои продукты
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
Duravit No.1 Toilet set floorstanding  390x655x775 mm - 418319
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Toilet set floorstanding 390x655x775 mm - 418319

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Washdown model: for minimal odours
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    Cпецификация
      • Duravit Duravit No.1 Toilet set floorstanding, Toilet close-coupled:2183090000, 655 mm, colour White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Minimum flushing water volume: 3 l, Outlet drain waagerecht, Barrier-free version, Concealed fixation, For bowl mounted cistern Yes, Cistern: 0941000005, 3-6 l, Dual Flush, Toilet seat: 0020710000, Lid colour: White High Gloss, 390x655x775 mm - 41831900A1
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDuravit-No1-Toilet-set-floorstanding--390x655x775-mm-418319
    • Тип продукцииToilet sets
    • Группа продукцииToilet set floorstanding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)775
    • Ширина (мм)390
    • Глубина (мм)655
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)42.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste