Опубликуйте свои продукты
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956
    DURAVIT AG

    Karree Spare roll holder 68x68x158 mm - 009956

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Karree Spare roll holder, Chrome, 68x68x158 mm - 0099561000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаKarree-Spare-roll-holder-68x68x158-mm-009956
    • Тип продукцииToilet accessories
    • Группа продукцииSpare roll holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)158
    • Ширина (мм)68
    • Глубина (мм)68
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010553
    • Название ETIMToilet roll holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-19 31 17
    • Наименование OmniClassSanitary Room Units
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures