Опубликуйте свои продукты
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
009940 Starck T Toilet paper holder
    DURAVIT AG

    009940 Starck T Toilet paper holder

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Offers enough space for a single roll of toilet paper
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Chrome 125x83x131 mm - 0099401000
      • Duravit Starck T Toilet paper holder Black Matt 125x83x131 mm - 0099404600
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-T-Toilet-paper-holder-125x83x131-mm-009940
    • Тип продукцииToilet accessories
    • Группа продукцииToilet paper holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)131
    • Ширина (мм)125
    • Глубина (мм)83
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.4
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_95
    • Описание Uniclass 2015WC seats and covers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 19 17
    • Наименование OmniClassWater Closet Seats
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings