Опубликуйте свои продукты
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931
    DURAVIT AG

    Starck T Toothbrush cup 65x98x173 mm - 009931

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit Starck T Toothbrush cup, Chrome, Accent colour: White, Matt, 65x98x173 mm - 0099311000
      • Duravit Starck T Toothbrush cup Black Matt 65x98x173 mm - 0099314600
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаStarck-T-Toothbrush-cup-65x98x173-mm-009931
    • Тип продукцииWash area accessories
    • Группа продукцииToothbrush cup
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-03-29
    • Номер версии1
    • Высота (мм)173
    • Ширина (мм)65
    • Глубина (мм)98
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)0.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Код ETIMEC010556
    • Название ETIMToothbrush holder
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20
    • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings