Опубликуйте свои продукты
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
WD1028 Toilet frame for wet installation
    DURAVIT AG

    WD1028 Toilet frame for wet installation

    Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet

    Cпецификация
    • Duravit DuraSystem Installation element dry installation for toilet - WD1028000040, EAN No.: 4067116082487, Article weight: 14,5 kg

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаToilet-frame-for-wet-instalation-WD-1028
    • Тип продукцииInstallation elements
    • Группа продукцииToilet frame for wet installation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-08-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1135
    • Ширина (мм)510
    • Глубина (мм)90
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПластик
    • Масса нетто (кг)14.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEG017910
    • Название ETIMAccessories for sanitary devices
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets

    Доступно в регионах:

    Африка
    Южная Африка