Опубликуйте свои продукты
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548
    DURAVIT AG

    Aurena Bathtub White Matt 1700x750 mm - 700548

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Maximum slip resistance when showering highest anti-slip class for wet barefoot areas (slip-resistance class C)
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Aurena Bathtub Rectangular Type of installation: built-in White Matt Material: Polymer cast DuroCast Smooth Number of backrests: 1 Variable Overflow: Yes Waste outlet position: Foot end Overflow position: Foot end Capacity: 133 l Internal depth: 460 mm - 700548000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаaurena-bathtub-1700x750-mm-700548
    • Тип продукцииTubs + spa
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)480
    • Ширина (мм)1700
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs