Опубликуйте свои продукты
B.1 Shower system B1428008
B.1 Shower system B1428008
B.1 Shower system B1428008
B.1 Shower system B1428008
B.1 Shower system B1428008
    DURAVIT AG

    B.1 Shower system B1428008

    4.4 из 5 звезд4.4(98 отзывы)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Cпецификация
      • Duravit B.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 260x1220x460 mm, Diameter of showerhead: 250 mm, Chrome High Gloss, S-connections, Safety lock (38 °C) - B14280008010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаb1-shower-system-b14280008
    • Тип продукцииB.1
    • Группа продукцииshower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1220
    • Ширина (мм)260
    • Глубина (мм)460
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)4.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures