Опубликуйте свои продукты
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
Bacino Washbowl  033452
    DURAVIT AG

    Bacino Washbowl 033452

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Includes chrome overflow clip
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Cпецификация
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without - 0334520000
      • Duravit Bacino Washbowl, 550 mm, White High Gloss, Rectangular, Number of washing areas: 1 Middle, Overflow, Soap dispenser position: Without, Wondergliss - 03345200001
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаbacino-washbowl-033452
    • Тип продукцииBacino
    • Группа продукцииbathroom sinks
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)165
    • Ширина (мм)550
    • Глубина (мм)420
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)11.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
    • Описание Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
    • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Номер OmniClass23-21 43 23
    • Наименование OmniClassSanitary Waste Receptacles
    • Код CSI UniFormat IIE1010
    • Заголовок CSI UniFormat IICommercial Equipment