Опубликуйте свои продукты
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
C.1 Shower system C1428007
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428007

    4.5 из 5 звезд4.5(40 отзывы)
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • One handle
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    Cпецификация
      • Duravit C.1 Shower System, Single lever shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections - C14280007010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаc1-shower-system-c14280007
    • Тип продукцииC.1
    • Группа продукцииshower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Масса нетто (кг)9.95
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures