Опубликуйте свои продукты
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
C.1 Shower system C1428008
    DURAVIT AG

    C.1 Shower system C1428008

    4.3 из 5 звезд4.3(8 отзывы)
    • 2 handles
    • Connection size of water supply: DN15
    • Cool casing: the body of the tap does not heat up, thus preventing painful contact or burns
    • Easy-clean thanks to silicone bumps: remove limescale deposits by gently wiping with your hand
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • Height-adjustable hand shower holder
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Showerhead angle adjustable (+/- 20°)
    • Spray mode can be changed by turning the jet disc
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Cпецификация
      • Duravit C.1 Shower System, Thermostatic shower mixer, 310x1200x460 mm, Diameter of showerhead: 230 mm, Black Matt, S-connections, Safety lock (38 °C) - C14280008010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаc1-shower-system-c14280008
    • Тип продукцииC.1
    • Группа продукцииshower systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1200
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)460
    Связанные
    • Масса нетто (кг)10
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНShowers
    • Код ССКПУ ООН30181503
    • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Описание Uniclass 2015Showers
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures