Опубликуйте свои продукты
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
C.1 thermostat C14200013
    DURAVIT AG

    C.1 thermostat C14200013

    • Easy-care and durable chrome surface
    • For concealed installation - mechanism installed invisibly within the wall, visible parts reduced to the essentials
    • Integrated anti-scald 38°C safety stop, protects against scalding
    • Minimal noise: no disruptive noises from the fitting in adjacent rooms (noise class I, max. 20 dB)
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Thermostatic cartridge for constant water temperature even with vacillating water pressure
    Cпецификация
      • Duravit C.1 Thermostatic shower mixer for concealed installation, Number of outlets: 2, Square, Chrome, 150x150x94 mm, Connection type for water supply connection: Basic Set, Safety lock (38 °C) - C14200013010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаc1-thermostat-c14200013
    • Тип продукцииC.1
    • Группа продукцииhand shower fittings
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)150
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)94
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Масса нетто (кг)1.8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures