Опубликуйте свои продукты
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White High Gloss - 002849

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0028490021
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-toilet-seat-white-high-gloss-002849
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)40
    • Ширина (мм)360
    • Глубина (мм)440
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалDuroplast
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)2.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat