Опубликуйте свои продукты
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509
    DURAVIT AG

    D-Code Wall-mounted toilet Compact White High Gloss 480 mm - 251509

    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
    • Duravit D-Code Wall-mounted toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: washdown model, Outlet drain horizontal - 2515090000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-code-wall-mounted-toilet-compact-white-high-gloss-480-mm-251509
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)360
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)480
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet