Опубликуйте свои продукты
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
700472 D-Neo Bathtub
    DURAVIT AG

    700472 D-Neo Bathtub

    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit D-Neo Bathtub, Rectangular, 1600x700 mm, built-in, Interior colour White, Sanitary acrylic, Number of backrests: 1 Variable, Waste outlet position: Foot end, Overflow position: Foot end, 130 l - 700472000000000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-bathtub-700472
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)700
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Масса нетто (кг)22.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНBathtubs
    • Код ССКПУ ООН30181501
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Bathtubs
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures