Опубликуйте свои продукты
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation
    DURAVIT AG

    DE4230 D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation

    • Connection size of water supply: DN15
    • Easy-care and durable chrome surface
    • Exposed installation for easy wall-mounting
    • One handle
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge

    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Single lever shower mixer for exposed installation, Chrome, 209 mm, Connection type for water supply connection: S-connections - DE4230000010
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-single-lever-shower-mixer-for-exposed-installation-de4230
    • Тип продукцииD-Neo
    • Группа продукцииSingle lever shower mixer for exposed installation
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)100
    • Ширина (мм)209
    • Глубина (мм)140
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)1.33
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Описание Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures