Опубликуйте свои продукты
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
257809 D-Neo Wall-mounted toilet
    DURAVIT AG

    257809 D-Neo Wall-mounted toilet

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Entirely glazed flushing rim: the smooth surface prevents dirt and residue from accumulating
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
      • Duravit D-Neo Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal - 2578090000
      • Duravit D-Neo Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, WonderGliss - 25780900001
      • Duravit D-Neo Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Displacement, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze - 2578092000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаd-neo-wall-mounted-toilet-257809
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииWall-mounted toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)26.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste