Опубликуйте свои продукты
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm
    DURAVIT AG

    005036 Design siphon Stainless steel Brushed 70x425x311 mm

    3.3 из 5 звезд3.3(7 отзывы)
    Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, Brass, Outlet drain: horizontal, Suitable for Washbasin
    Cпецификация
    • Duravit Design siphon, Stainless steel Brushed, 70x425x311 mm - 0050361000

      Duravit Design siphon, Black Matt, 70x425x311 mm - 0050364600

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаDesign-siphon-005036
    • Тип продукцииOutlet drains
    • Группа продукцииDesign siphon
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-20
    • Номер версии1
    • Высота (мм)311
    • Ширина (мм)70
    • Глубина (мм)425
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (кг)1.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Код ETIMEC010964
    • Название ETIMSiphon tube
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
    • Номер OmniClass23-31 13 17 13
    • Наименование OmniClassSink Drains
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
    Похожие продукты

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText