Опубликуйте свои продукты
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460
    DURAVIT AG

    DuraSquare Bathtub White Matt 1600x750 mm - 700460

    • 2 backrest slopes offer a comfortable sitting area for two
    • Bath rim drilling possible: a bath rim fitting can be mounted on the bath tub
    • Freestanding
    • Includes dirt eraser for easy cleaning of light smudges
    • Installation of a Duravit bath handle possible for safe entry and exit (installation only possible ex-factory)
    • Non-slip surface for firm footing when showering (slip-resistance class B)
    • Push-button drain assembly can be closed and opened with a simple push of a finger making it easy for the water to be dammed or drained
    • Seamless panel as if from a single cast
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit DuraSquare Bathtub Rectangular Type of installation: Freestanding Seamless panel White Matt Material: Polymer cast DuroCast Plus Number of backrests: 2 Incl. support frame Incl. waste and overflow Overflow: Yes Waste outlet position: Middle Overflow position: Middle Capacity: 160 l Internal depth: 460 mm - 700460000000000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurasquare-bathtub-1600x750-mm-700460
    • Тип продукцииTubs + spa
    • Группа продукцииBathtub
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-09
    • Номер версии1
    • Высота (мм)485
    • Ширина (мм)1600
    • Глубина (мм)750
    Связанные
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)109
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Ванная и гидромассаж
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011609
    • Название ETIMBath
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs