Опубликуйте свои продукты
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
DuraStyle Toilet seat White - 006379
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet seat White - 006379

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    • With soft close for gentle, silent closure of seat and lid
    Cпецификация
    • Duravit DuraStyle Toilet seat, Shape: D-shaped, White High Gloss, Automatic close: Yes, Removable Seat, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel - 0063790000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-toilet-seat-white-006379
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииToilet seat
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)43
    • Ширина (мм)359
    • Глубина (мм)433
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалDuroplast
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)2.7
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сиденья для унитазов
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011196
    • Название ETIMToilet seat