Опубликуйте свои продукты
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
DuraStyle wall-mounted toilet 253839
    DURAVIT AG

    DuraStyle wall-mounted toilet 253839

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours

    Cпецификация
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, UWL-class: 1 - 2538390075
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 540 mm, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Undershower toilet, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain horizontal, HygieneGlaze, UWL-class: 1 - 2538392075
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdurastyle-wall-mounted-toilet-253839
    • Тип продукцииDuraStyle
    • Группа продукцииtoilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)350
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)540
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Масса нетто (кг)25.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste