Опубликуйте свои продукты
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401
    DURAVIT AG

    Duravit No.1 Floorstanding toilet White High Gloss 560 mm - 218401

    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Floorstanding installation
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    Cпецификация
    • Duravit Duravit No.1 Floorstanding toilet, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Rimless, Outlet drain: vertical, Position outlet: Back, Bottom, Flush principle: washdown model, For independent water supply, Incl. mounting material - 21840100002
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаduravit-no-1-floorstanding-toilet-white-high-gloss-560-mm-218401
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииToilets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)370
    • Глубина (мм)560
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)23.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet