Опубликуйте свои продукты
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
Me by Starck One-piece toilet - 2185010082
    DURAVIT AG

    Me by Starck One-piece toilet - 2185010082

    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Single flush
    • WaterSense included
    • pls fill in your text
    Cпецификация
      • Duravit ME by Starck One Piece Toilet, 28 3/4 ", elongated, White High Gloss, Single Flush, Flush water quantity: 1.28 gal, Siphonic, Rimless, Outlet: vertical, Trip lever placement: Right, Rough-in: 12 " - 2185010082
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаme-by-starck-one-piece-toilet-2185010082
    • Тип продукцииToilets
    • Группа продукцииFloorstanding toilet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-11-04
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)2878
    • Ширина (дюймы)1512
    • Глубина (дюймы)2834
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)147.71
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011289
    • Название ETIMToilet closet
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_97
    • Описание Uniclass 2015WC suites
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Water Closets
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets