Опубликуйте свои продукты
ME by Starck Siphon cover 085841
DURAVIT AG

ME by Starck Siphon cover 085841

  • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
  • Wall-mounted installation

Cпецификация
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss - 0858410000
    • Duravit ME by Starck Siphon cover, White High Gloss, WonderGliss - 08584100001
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаme-by-starck-siphon-cover-085841
  • Тип продукцииME by Starck
  • Группа продукцииSiphon cover
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-01-11
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)230
  • Глубина (мм)165
Ссылки
Связанные
  • Масса нетто (кг)5.1
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Описание Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
  • Номер OmniClass23-19 31 17
  • Наименование OmniClassSanitary Room Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures