Опубликуйте свои продукты
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
ME by Starck urinal 280930
    DURAVIT AG

    ME by Starck urinal 280930

    4.9 из 5 звезд4.9(10 отзывы)
    • Duravit Rimless® open flushing rim with dynamic water flow: perfectly hygienic flush results, even with small amounts of water
    • Fully-glazed, super smooth ceramic prevents germ formation and deposits
    • Hygienic washout flush without excessive spraying
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 0.5 litres
    • Wall-mounted installation
    Cпецификация
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material - 2809300000
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush principle: Jet nozzle, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, WonderGliss - 28093000001
      • Duravit ME by Starck Urinal, White High Gloss, Flushing rim: Rimless, Flush construction: Extractor, Inlet supply position: Back, Incl. mounting material, HygieneGlaze - 2809302000
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаme-by-starck-urinal-280930
    • Тип продукцииUrinals
    • Группа продукцииUrinal
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-08
    • Номер версии1
    • Высота (мм)585
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)350
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вГермания
    • Масса нетто (кг)20.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC010235
    • Название ETIMUrinal
    • Название по ССКПУ ООНUrinals
    • Код ССКПУ ООН30181506
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung urinals
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 13.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
    • Номер OmniClass23-31 21 00
    • Наименование OmniClassUrinals
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures