Опубликуйте свои продукты
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309
    DURAVIT AG

    P3 Comforts Toilet close-coupled Duravit Rimless¨ 216309

    4,5 l|rimless|washdown model|(without cistern)|fixings included|fixings included|fixings included|horizontal outlet|EWL class 1
    Cпецификация
      • 2163090000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet
      • 2163092000: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, HyG
      • 21630900001: Toilet close-c. 650mm P3 Comforts white, horizontal outlet, WG
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаp3-comforts-toilet-close-coupled-duravit-rimless-216309
    • Тип продукцииP3 Comforts
    • Группа продукцииToilet close-coupled Duravit Rimless
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-01-11
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)650
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)32.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалет
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93
    • Описание Uniclass 2015Urinal and WC fittings
    • Код CSI MasterFormat 201401 52 19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Facilities
    • Номер OmniClass23-31 19 00
    • Наименование OmniClassToilets
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste