Опубликуйте свои продукты
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749
    DURAVIT AG

    Soleil by Starck Built-in basin White High Gloss 525 mm - 039749

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • with overflow
    Cпецификация
    • Duravit Soleil by Starck Built-in basin, Washbasin version: Installation, 525x405 mm, White High Gloss, Tap hole platform: No, Overflow: Yes, Type of mounting: undercounter, Incl. fixings for installation in wooden consoles - 0397490060
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsoleil-by-starck-built-in-basin-white-high-gloss-525-mm-039749
    • Тип продукцииBathroom ceramics
    • Группа продукцииWashbasins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-03-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)140
    • Ширина (мм)525
    • Глубина (мм)405
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Страна-производительЕгипет
    • Масса нетто (кг)8.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код ETIMEC011550
    • Название ETIMWashbasin